Selecteer uw land
FB9294B3 Bus Termination Module
Bus Termination Module
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Terminates bus, service bus, or both depending on model
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
- Active termination of the fieldbus
- Installation in suitable enclosures in Zone 1
- Module can be exchanged under voltage in Zone 1 (hot swap; be aware bus operation may be affected)
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE