Selecteer uw land
F.MIO.P12.*12.P.*.***.***.**00 Multi-Input/OutputFieldConnex® Fieldbus
Multi-input/output for digital signals, enclosure solution in polyester design (GRP) for field installation
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- For discrete inputs and outputs
- Glass fiber reinforced polyester, impact resistant, IP66
- Configurable cable entries for bus lines and field signal lines
- International approvals
- For PROFIBUS PA
- Installation in Zone 1/Div. 1, intrinsically safe
- Sensors in Zone 0/Div. 1
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE