SH-Lx-M16 Protective Enclosure

Protective enclosure and spacer for VariKont L

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Protection against contamination and damage
  • Captive screws for easy mounting
  • Different cable glands available
  • Spacer to fix the sensor
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van SH-Lx-M16

Ambient temperature- 25 ... 85 °C (77 ... 185 °F)
Storage temperature- 40 ... 85 °C (104 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67
Material
HousingPEI
Enclosure coverHD-PE
Spacer elementABS
Optional accessoriesCable glands CG.NA.*
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.