Selecteer uw land
KFD2-STC4-Ex2 SMART Transmitter Power Supply
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 2-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Input 2-wire SMART transmitters
- Output 0/4 mA ... 20 mA
- Terminals with test points
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL