REF-H32G-2 Reflector

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Specially designed to detect films and transparent plastics with polarization-modifying properties in conjunction with sensors from the R100, R101, and R103 series for detecting clear glass
  • With surface mounted polarization filter
  • Mounting holes for simple installation
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-H32G-2

Construction typehexagonal
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height9 mm
Width25 mm
Length55 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen