Selecteer uw land
HiC2873 Solenoid Driver
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (bus or loop powered)
- Output 40 mA at 12 V DC, 55 mA current limit
- Contact or logic control input
- Entity parameter Io/Isc = 110 mA
- Line fault detection (LFD)
- Test pulse immunity
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508 (bus powered)
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508 (loop powered)
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL