Selecteer uw land
BP.NA.*.PA.GN.* Sealing Plug
Sealing plug for metal cable gland
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Sealing element for installation of cable glands in enclosures
- Accessory for CG.NA.* size M12 ... M20S / NPT1/4" ... NPT1/2S" cable glands metal
- Accessory for CG.EM.* size M16S ... M20 / NPT3/8S" ... NPT1/2" cable glands metal
- Accessory for CG.P*DS.* size M63 cable glands plastic with double seal insert
- Polyamide
- Ex e and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE