Selecteer uw land
VBG-CCL-G4F AS-Interface gateway
CC Link Gateway IP65
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Gateway according to AS-Interface specification 2.1 for up to 62 units
- AS-Interface connection via flat cable and EMS standard bottom section (included delivery)
- Degree of protection IP65
- Voltage supply from AS-Interface
- PLC functionality
- Error diagnostics via LEDs and LC display
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR