Selecteer uw land
PMS.N8.C.20 Control Unit (Ex e)
Ex control unit for panel mount, control switch with type of protection Ex e
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Small control switch, 3 position with center OFF - 2x NO - labeling 'l - 0 - ll'
- Ex de and Ex tb certified
- Full equipment certified
- Polyamide housing for panel mount
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Cable Gland M20 integrated in protective cover
- Degree of protection IP66
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE