Selecteer uw land
BT65-F31-RG-EN Activator
Activator for F31 and F31K series including protective housing
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- High-visibility valve position display
- Protection against contamination and damage
- Captive screws for easy mounting
- Two actuation targets in two levels with 5° setting grid
- Suitable for right and left rotating drives
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV