Selecteer uw land
VDM28-15-L1/73c/136 Distance Sensor
Universal distance sensor, measurement to object, PRT measuring method, 15 m detection range, red laser light, laser class 1, push-pull output, M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Distance measurement using object
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
- Accurate, clear, and reproducible measuring results
- Minimal black-white difference
- Red laser as the light emitter
- Laser class 1, eyesafe
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR