OMH-R103-01 Mounting Aid

Mounting bracket

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-R103-01

MaterialStainless steel
Massapprox. 33 g
Dimensions
Height30 mm
Width38 mm
Length36 mm
SeriesR103
Algemene opmerkingen