V19S-G-1,7/3M-PVC-V50 Adapter Cable

Adapter cable, M12 8-pin to RS-232

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van V19S-G-1,7/3M-PVC-V50

Connection 1Male connector
Construction type 1straight
Threading 1M12
Connection 2Male connector
Construction type 2straight
Operating voltageUBmax. 30 V AC/DC
Input voltage5 V DC
ConnectionM12 connector, 8-pin
RJ-50 , 10-pin
Cable
Colorblack
Number of cores6
Core cross-section0.14 mm2
Shieldgrid
LengthLCoiled Cable: 1.7 m / 3,3 m stretched
Massapprox. 170 g
Algemene opmerkingen