Selecteer uw land
ML100-55-G/103/115 Retroreflective Sensor (GL)
Retroreflective sensor for glass detection, plastic housing, detection range: 2.5 m, red light, teach-in, light/dark on, PNP output, fixed cable
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Miniature design
- Detects transparent materials
- Teach-in switch for setting the contrast detection levels
- Automatic adjustment in case of soiling in contrast detection mode
- Very bright, highly visible light spot
- Full metal thread mounting
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR