Selecteer uw land
V3-GM-E2-OR0,5M-POC-V11-W Connecting Cable
Cordset M8 socket angled A-coded LED 3-pin to M12 plug straight A-coded 3-pin, POC cable welding-bead resistant orange, suitable for robotic applications, torsion resistant, oil resistant, molecurlarly cross-linked
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Welding-bead resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Degree of protection IP66 / IP68
- Free of paint wetting interfering substances
- Ozone resistant
- Hydrolysis resistant
- Oil resistant
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR