Selecteer uw land
VAZ-T1-FK-G10-2M-PUR-V1-GV4A ASi Passive Splitter
G10 passive splitter, AS-Interface to 1x M12 round plug connector with stainless steel cap nut
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- One piece housing
- Simple and fast mounting
- Stainless steel version, especially suitable for applications in the food industry
- Gold-plated and machined contacts
- Oil- and abrasion-resistant PUR cable
- Immunity to vibration
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Halogen-free
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR