Selecteer uw land
DoorScan-I Sensor Interface ModuleDoorScan®
Replacement/extension sensor module for installation in the DoorScan® and TopScan sensor profile, multifunction interface module
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Sensor module for configurable DoorScan® presence sensor
- Multi-function interface with full operation
- Complete system supply for the entire system for one door
- Can also be used to supply the emitter and receiver modules with power
- Single button commissioning with automatic Teach-in function
- SIL 2, certified in accordance with DIN 18650/EN 16005
- Tool-free module mounting using snap-in mechanism
- Switchable NPN or PNP outputs
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT