Selecteer uw land
V15S-Y24B-V15/V15 Y-Splitter
Y-Splitter M12 plug to 2x M12 socket 5-pin A-coded
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Easy merging of two signals at a single M12 slot
- Suitable for normally open/closed
- Degree of protection IP67
- Free of paint wetting interfering substances
- Pins 2 and 4 bridged
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Immunity to vibration, with mechanical latching
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR