ICZ-AIDA3-MSTB Connector

MSTB connector, lockable

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Lockable
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van ICZ-AIDA3-MSTB

Number of pins5
Rated currentIr16 A
Nominal voltage24 V
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP65
ConnectionMSTB
Material
ContactsCu alloy
Contact surfaceAu
HousingZinc die-casting, nickel-plated
Cable
Sheath diameter6.5 mm … 9 mm
Core diameter0.75 mm² … 2.5 mm²
18 … 13 AWG
Mass108.5 g
Algemene opmerkingen