Selecteer uw land
HiC5861 Relay Module
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (loop powered)
- Logic input 19 V DC ... 27.6 V DC
- Relay contact output for de-energized to safe function
- Test pulse immunity
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
- Up to PL e acc. to EN/ISO 13849
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL