Selecteer uw land
OBE500-R3F-SE2-0,2M-V31-L Thru-Beam Sensor Kit
Thru-beam sensor, flat design, M3 mounting, 500 mm detection range, red light, dark on, PNP output, with 0.2 m fixed cable and M8 plug, 4-pin
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Very flat design for direct mounting without mounting bracket
- DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED
- TEACH-IN
- Detection of partially transparent objects by teach-in
- Detection of small parts or flat objects from 0.25 mm
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR