Selecteer uw land
V11-G-BK0,15M-PUR-O1-DT3P-G Adapter Cable
Adapter cable M12 socket straight A-coded to Deutsch plug straight, 3-pin, PUR cable black, drag-chain-suitable, outdoor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Suitable for outdoor use (UV- and ozone resistant)
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Degree of protection IP68
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Oil resistant
- Resistant to salt water
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR