IPC03-54-T8 RFID Tag

Data carrier

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Battery-free data carrier
  • 32 bit fixcode
  • 928 bits memory available
  • Readable and writable from both sides
  • With extended temperature range up to 120 °C (248 °F)
  • Degree of protection IP67
  • Mounting holes for simple installation

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ZH

Technische gegevens van IPC03-54-T8

Operating frequency125 kHz
Transfer rate2 kBit/s
Distancedistance tables, see introduction
Chip TypeEM4450 Titan (EM Microelectronic)
EEPROM928 Bit
Read cyclesunlimited
Write cycles> 100000
Data retention period10 years at 55 °C (131 °F)
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Ambient temperature-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F)
Storage temperature-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F)
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
Material
HousingPolyurethane (PUR)
Installation
On metalyes
In airyes
Dimensions
Height15 mm
Diameter54 mm
Construction typeCylindrical
Algemene opmerkingen