MH-F31K-02 Adapter Plate

Adapter plate

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Adapter plate for mounting the F31/F31K on a small mounting surface with a hole pattern measuring 30 x 80 mm
  • Flexible sensor mounting via thru-holes or using mounting nuts
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van MH-F31K-02

Surface resistanceIEC 60093
Mounting hole pattern30 x 80 mm and 30 x 130 mm
Inserted M5 mounting nuts can be removed
MaterialPA , black
electrically conductive
Surface resistance< 109 Ω
Spacer diskPA (1 unit, 10 mm strong)
Mounting screwstainless steel socket cap head screws DIN 912
For F31: 2 x M5 x 20
For F31K: 2 x M5 x 25
For MH-F31K: 2 x M5 x 16
For BT65A with spacer: 1 x M6 x 35
for BT65-F31 ...: 2 x M5 x 25
Mounting nut4 x M5
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.