ACC-MB-HGC.HON.150 System CableFieldConnex® Fieldbus

System cable for motherboard (MBHC*HSC) to Honeywell control system (C300)

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Customized for Honeywell, C-Series
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van ACC-MB-HGC.HON.150

Number of pins25
Rated currentIr7.5 A
Ambient temperature-55 ... 125 °C (-67 ... 257 °F)
ConnectionIDC plug, 16-pin / D-Sub plug 25-pin
Material
HousingSteel
CableAWG 24
Cable length15 m
Algemene opmerkingen