SC-Config Configuration Software

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • For SC-System
  • Free of charge
  • Internet download possible
Door de software te downloaden, gaat u akkoord met de licentievoorwaarden.
Downloaden
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van SC-Config

ConnectionAdapter with USB interface S-ADP-USB (for SC-System)
Hardware requirementsSoftware requires 6 MB of hard disk space.
Software requirementsSoftware runs in operating systems Windows XP/Vista/7/8/10.
LanguagesGerman and English can be selected
LicensingSoftware does not require licensing.
Installationavailable as a Windows installation or a standalone application
Associated productsSC-System devices
adapter with USB interface S-ADP-USB
Algemene opmerkingen