Selecteer uw land
CG.CO.M20.BN.C.16.K15 Cable Gland
Cable gland, metal, for flexible metal conduits with type of protection Ex d
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- For cables without armor
- Connection of flexible metallic conduits
- Brass nickel-plated
- Thread M20
- Seal chloroprene
- Ex db, Ex eb and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Packaging unit: 15 pieces, without accessories
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE