RL ID01 Retractable Lanyard

Retractable lanyard for universal use

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van RL ID01

DescriptionRetractable lanyard with locking function, pulling force: 340 g, rope length: 106 cm
Colorblack
MaterialNylon cord with Kevlar core
Mass124 g
Dimensions55 mm x 66 mm x 20 mm
NoteFor mounting on Smart-Ex or Ex-Handy the Mini QD Loop (Art.-No. 70115365) is needed.
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , RSM-Ex , Smart-Ex® 203 , Smart-Ex® 03 , Ident-Ex®
Algemene opmerkingen