VH P01 A01 Vehicle Dock Vehicle Docking Station

Vehicle dock for Pad-Ex 01 for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van VH P01 A01 Vehicle Dock

Colorblack
Connection4x USB
Serial port, HDMI port
RJ-45, DC-In
Materialplastic
SeriesPad-Ex®
Algemene opmerkingen