DC T01 X2 (US) Desktop ChargerTab-Ex® Accessory

Desktop charging station, 5-slot, for Tab-Ex 01 and Tab-Ex 02 both for use in hazardous areas or locations in Zone 1/21 and Division 1

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Space saving and convenient charging
  • Five slots allow 5 Tab-Ex® DZ2 to be stored and charged simultaneously
  • Over-current, voltage and polarity protection to protect the Tab-Ex®
  • Slots with POGO pins
  • Includes charger with cable

Meer weergeven

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van DC T01 X2 (US)

Descriptionfor USA
Colorblack
ConnectionSpecial Pogo magnetic connector
Scope of deliveryDocking station
Charging cable
Charger
SeriesTab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 03 DZ2
Algemene opmerkingen