Selecteer uw land
VL18-54-M-LAS/32/40a/82b/118 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- M18 threaded housing made of brass, nickel plated
- Visible red light, pulsed LASER light
- Array control panel with highly visible LED display
- Flashing power on LED in case of short-circuit
- Multiple device installation possible, no mutual interference (no cross-talk)
- Not sensitive to ambient light, even with switched energy saving lamps
- Protection class II
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR