Selecteer uw land
V1-WV4A-10M-PP-H1-V1-GV4A Connecting Cable
Cordset, M12 to M12, V4A stainless steel, hygienic design, 4-pin, PP cable
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Suitable for applications involving contact with products in the food and beverage industry
- Certified by ECOLAB
- Resistant to all common acid and alkaline cleaning products and disinfectants
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69
- Suitable for drag chains
- Halogen-free (PVC-free)
- Materials used compliant with FDA
- Hygenic design in accordance with EHEDG
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR