SAF.* Safety Switch

Safety switch with type of protection Ex e

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Ex db eb and Ex tb certified
  • Various contact configurations and pole numbers
  • Glass reinforced polyester (GRP) or stainless steel enclosures
  • Padlockable switch
  • Labeling '0 - I'
  • Function-adequate cable gland configurations
  • Degree of protection: IP 66

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Productvariant van SAF.*

LijstweergaveLijstweergave
  • KaartweergaveKaartweergave
  • LijstweergaveLijstweergave
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.