Selecteer uw land
VBP-HH1-V3.0 ASi Handheld Device
AS-Interface Handheld
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Addressing and programming AS-Interface nodes
- Displaying the assigned node addresses and the status of the inputs
- Setting outputs at the AS-Interface node
- Also supports profiles S-7.7.A.7 (Spec 3.0), S-0.B and S-7.B (AS Interface Safety at Work)
- The node connection is short-circuit and overload proof
- Battery charger included with delivery
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR