Selecteer uw land
DK10-LAS/35/49 Print Mark Contrast Sensor
Print mark contrast sensor, 800 mm detection range, red laser light, laser class 2, light/dark on, sensitivity adjuster, NPN output, PNP output, M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH