Selecteer uw land
DK10-LAS/35/79b Print Mark Contrast Sensor
Print mark contrast sensor, 800 mm detection range, red laser light, laser class 2, light/dark on, sensitivity adjuster, push-pull output, analog output, M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH