PACTware IO-Link Connection Wizard Software

Add-In for PACTware

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • For all sensors with IO-Link interface
  • Automatic detection of the connected USB-IO-Link master and IO-Link sensor
  • Independent PACTware poject setup and connection to the IO-Link sensor with just one double-click
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van PACTware IO-Link Connection Wizard

Software requirementsPACTware Version 4.1 or higher
or PACTware Version 5.0.2.33 or higher
Operating systemMicrosoft Windows 7 (32 and 64 Bit)
Microsoft Windows 8 (32 and 64 Bit)
Microsoft Windows 10 (32 und 64 Bit)
Operating conditionsSupports Pepperl+Fuchs IO-Link master02 USB (item number 304074)
Supports all sensors with IO-Link interface via their IODD and most Pepperl+Fuchs sensors with IO-Link interface additionally via their DTM.
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.