Selecteer uw land
ICE1-16DIO-G60L-C1-V1D Fieldbus Module
Ethernet IO module with 16 configurable digital inputs/outputs and integrated logic
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Multiprotocol-compatible
- Decentralized control function
- M12 power connector
- Sturdy metallic housing
- Web-based configuration
- 16 digital inputs/outputs can be configured
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR