REF-H32x20 Reflector

Reflector, rectangular, with 2 mounting holes

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Compact and space-saving design
  • Mounting holes for simple installation
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-H32x20

Construction typerectangular
Ambient temperature-40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F)
MaterialPMMA / PMMA
Dimensions
Height5.5 mm
Width20 mm
Length32 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen