Niet langer te koop

CP-ADP-MS-1/4-M14 5pcs Sensor adapter

Sensor adapter for M14 sensors and 1/4" flexible metal conduit

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Suitable for 1/4'' flexible metal conduit
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van CP-ADP-MS-1/4-M14 5pcs

External thread
Thread typemetric
Thread sizeM18 x 1.5
Internal thread
Thread typemetric
Thread sizeM14 x 1
Material
Screwed connectionbrass, nickel-plated
Slotted nutbrass
Clamping ringnickel-plated brass
Mass44 g
Scope of delivery5 item(s)
Supplementary informationobserve mounting instructions
Algemene opmerkingen