FC* LCU Control Unit (Ex d)

Ex control unit, aluminum, with type of protection Ex d IIC

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Ex d and Ex tD certified
  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Gas group IIC
  • Aluminum enclosure
  • Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
  • Degree of protection IP66

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Productvariant van FC* LCU

LijstweergaveLijstweergave
  • KaartweergaveKaartweergave
  • LijstweergaveLijstweergave
Algemene opmerkingen