MBT-36ALS Mounting Angle

Spring-loaded mounting bracket with a diameter of 36 mm

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van MBT-36ALS

Ambient temperature-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F)
Materialanodized aluminum
Mass320 g
Algemene opmerkingen