Selecteer uw land
OBE6000-12GM40-SE4-0,1M-V31 Thru-Beam Sensor
Thru-beam sensor, M12 threaded housing design, nickel-coated brass housing, 6 m detection range, red light, sensitivity adjuster, light/dark-on, DC version, NPN output, 100 mm fixed cable, and M12 plug, 4-pin
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR