Selecteer uw land
HiCTB16-FBM-RAC-SC-DO16 Termination Board
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- System board for Schneider, Foxboro FBM series
- For 16 modules
- For 16-channel DO card FBM242c
- 24 V DC supply
- Recommended modules: HiC2871A (DO), HiC2883 (DO)
- Hazardous area: screw terminals, blue
- Non-hazardous area: Sub-D connector (male), 37-pin
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL