Selecteer uw land
V19-G-BK5M-PVC-U/ABG-Y279540 Connection Cable With Socket
Connection cable with socket single-ended, M12, 8-pin, shielded, PVC cable
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Shield connected to screw connection
- UL listed for USA and Canada
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
- Customer-specific configuration
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR