MH V1-Holder Connecting Cable Holder

Modular universal holder for M12 connectors

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Modular universal holder
  • Free from substances that impair paint wetting
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van MH V1-Holder

Installation temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Connection14 mm
InstallationDistance between mounting holes: 25 mm
NotePackaging unit, 10-piece
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.