Selecteer uw land
KFU8-FSSP-1.D-Y322444 Signal Converter
Frequency/voltage/current converter, 40 kHz version
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Limit frequency 40 kHz
- Voltage or current ouptput
- Incrementing output
(Spacing factor 1 ... 9999) - 2-, 3-, 4-wire sensors and rotary encoder can be connected
- Auxiliary power output for sensors
- Connection via Power Rail
- Period measurement
- Display: Input in Hz or 1/min, output in V or mA
- adjustable updating of indication (0,001 ... 2,5 s)
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR