Selecteer uw land
OIT500-F113-B17-CB Identification System
Optical high temperature identification system, 300 to 450 mm
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- High-temperature code carrier up to 500 °C (932 °F)
- PROFINET interface with integrated switch
- Connection to Ethernet TCP/IP
- Optional reading of CB3 code plates
- Sturdy and compact design
- Integrated illumination
- High operating range
- Large sensing range
- High depth of focus
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR