VAZ-MH PG9-70MM Signal Tower Accessory

Junction box with side cable gland

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Technische gegevens van VAZ-MH PG9-70MM

Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degree of protectionIP54
Cable entryM16 x 1.5 cable gland for cable diameter 5 ... 10 mm
MaterialPA-GF, black
Mass71 g
Dimensions
Height29 mm
Diameter70 mm
Algemene opmerkingen