Selecteer uw land
EA/DA* Terminal And Junction Box
Terminal and junction box, aluminum design with type of protection Ex e
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Aluminum alloy
- Various enclosure size and design variants
- Ex e and Ex tD certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Customizable configuration as per specification
- Degree of protection IP66
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE